Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2102-1207 |
2102-1307 |
2102-5207 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Pin per fila | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283.12 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | - | - | - | ||
337.79 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 3 | - | 3 | ||
315.92 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 2 | 61.50 | 2 |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 32.90 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Larghezza morsetto(mm) | 5.20 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 12 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 10 | Corrente nominale(A) | 24 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 | AWG (min) | 22 | AWG (max) | 12 |
N. di file | 1 | Colore | Verde - giallo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG |
Collegamento (componenti) | Connettore a innesto | Caratteristiche connettore | + CAGE CLAMP® | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Pin per fila
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali