Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
261-357/342-000
Codice componente
|
---|
261-357/342-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
262.35 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 23.20 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 10 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 |
Corrente nominale(A) | 24 | Tensione nominale(V) | 500 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 |
AWG (min) | 28 | AWG (max) | 14 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 4 | Peso(g) | 4.468 | Colore | Verde - giallo |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto | Configurazione | Terre | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Caratteristiche connettore | A doppio lato + attuatore | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera terminale a 4 conduttori, a ingombro ridotto 261, il codice articolo è il seguente: 261-357/342-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 261-357/342-000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali