Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
280-502/281-603 |
280-502/281-605 |
280-502/281-607 |
280-502/281-608 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Tensione nominale (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
912.77 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 1 | 48 | ||
934.63 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 1 | 115 | ||
912.77 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 2 | 110 | ||
1,102.99 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 230 |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 58.50 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 | Larghezza morsetto(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 | Corrente nominale(A) | 20 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 | AWG (max) | 14 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 2 | Colore | Grigio |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto | Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Caratteristiche connettore | + diodo TVS | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Tensione nominale(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali