Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
280-502/281-590 |
280-502/281-591 |
280-502/281-593 |
280-502/281-594 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
945.57 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 48 | ||
967.43 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 60 | ||
967.43 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 24 | ||
945.57 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 110 |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 39.50 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 10 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 |
Corrente nominale(A) | 20 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 14 | N. di file | 1 | Pin per fila | 2 |
Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto | Configurazione | L |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Caratteristiche connettore | + diodo TVS | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali