Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
280-502/281-609 |
280-502/281-611 |
280-502/281-612 |
280-502/281-613 |
280-502/281-614 |
280-504/281-617 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Larghezza morsetto (mm) | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Lunghezza di spelatura (min) (mm) | Tensione nominale (V) | Sezione trasversale min (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max (non flessibile) (mm²) | AWG (min) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661.36 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 1 | 58.50 | - | 5 | 5 | 9 | 8 | 24 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | - | ||
683.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 58.50 | - | 5 | 5 | 9 | 8 | 60 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | - | ||
698.52 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 1 | 58.50 | - | 5 | 5 | 9 | 8 | 115 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | - | ||
698.52 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 1 | 58.50 | - | 5 | 5 | 9 | 8 | 24 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | - | ||
698.52 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 1 | 58.50 | - | 5 | 5 | 9 | 8 | 110 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | - | ||
978.36 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2 | 39.50 | 10 | 10 | 10 | 8 | - | 24 | - | - | - | - | - | 15.7 |
Loading...
Corrente nominale(A) | 20 | AWG (max) | 14 | N. di file | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Pin per fila | 2 | Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto |
Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Caratteristiche connettore | + varistore |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Larghezza morsetto(mm)
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
Lunghezza di spelatura (min)(mm)
Tensione nominale(V)
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²)
AWG (min)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali