Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
280-502/281-584 |
280-502/281-586 |
280-502/281-587 |
280-502/281-588 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Tensione nominale (V) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,059.25 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | - | - | 60 | - | ||
1,037.39 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | ||
1,059.25 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 110 | 12.642 | ||
1,059.25 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | - | - | - | - |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 39.50 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 10 | Corrente nominale(A) | 20 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 |
AWG (min) | 28 | AWG (max) | 14 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 2 | Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto |
Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Caratteristiche connettore | + varistore |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
Tensione nominale(V)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali