Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
870-523/281-582 |
870-523/281-584 |
870-523/281-585 |
870-523/281-586 |
870-523/281-587 |
870-523/281-588 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Tensione nominale (V) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323.81 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1 | 24 | 10.9 | |||
355.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 1 | 60 | 10.416 | ||
355.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 2 | 115 | 10.416 | ||
355.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 2 | 24 | 12.1 | ||
355.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 1 | 110 | 12.2 | ||
355.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 230 | 10.9 |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 40 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 10 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 10 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 6 | Corrente nominale(A) | 20 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 | AWG (max) | 12 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 2 | Colore | Grigio |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto | Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Caratteristiche connettore | + varistore | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Tensione nominale(V)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali