Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
870-590/281-410 |
870-590/281-675 |
870-596/281-673 |
870-596/281-674 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Peso (g) | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611.07 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2 | 17.324 | + 1 diodo | ||
543.41 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 2 | 17.324 | + 1 diodo | |||
1,503.07 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 3 | 16.724 | + 3 diodi | ||
1,470.28 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 3 | 16.5 | + 3 diodi |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 52.50 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 5 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 6 | Corrente nominale(A) | 0.5 |
Tensione nominale(V) | 250 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 12 | N. di file | 3 | Pin per fila | 2 |
Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto con diodi a tre porte | Configurazione | L |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Peso(g)
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali