Morsetto a tre livelli 2002【50 Pezzi per confezione】

Morsetto a tre livelli 2002

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2002-3208
2002-3209
2002-3231
2002-3233
2002-3234
2002-3237
2002-3238
2002-3239
2002-3247
2002-3248
2002-3257
2002-3258
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Tensione nominale
(V)
Livello di contaminazione Peso
(g)
Colore Tipo di connettore (categoria) Configurazione Caratteristiche connettore

388.07 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 669.50500317.745GrigioContinuità a tre porteN-

366.21 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 169.50500317.745BluContinuità a tre porteN-

251.40 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 381.30500317.528GrigioContinuità a tre porteL+ etichetta

262.35 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 381.30500317.528GrigioContinuità a tre porteN+ etichetta

262.35 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 381.30500317.528BluContinuità a tre porteN+ etichetta

562.97 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 181.30--21.256Verde - gialloMorsetto PG a tre porteTerre+ etichetta

370.57 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 181.30500318.428GrigioContinuità a tre porteL+ etichetta

398.99 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 181.30500318.428BluContinuità a tre porteN+ etichetta

359.64 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 381.30500320.356GrigioMorsetto PG a tre porteL+ etichetta

392.44 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 381.30500320.356GrigioContinuità a tre porteLConforme agli standard ATEX Ex-e II

359.64 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 381.30500320.356GrigioMorsetto PG a tre porteL+ etichetta

409.93 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 381.30500320.356GrigioContinuità a tre porteLConforme agli standard ATEX Ex-e II

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (lunghezza)(mm) 5.2 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Larghezza morsetto(mm) 5.20
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 10 Corrente nominale(A) 24 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5
AWG (min) 22 AWG (max) 12 N. di file 3
Pin per fila 2 Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Supporto tecnico