Morsetto a tre livelli 870【50 Pezzi per confezione】

Morsetto a tre livelli 870

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2002-3218
2002-3228
870-551
870-553
870-556
870-557
870-558
870-559
870-567
870-951
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Larghezza morsetto
(mm)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Tensione nominale
(V)
Sezione trasversale min (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)
(mm²)
AWG (min) Livello di contaminazione Peso
(g)
Colore Tipo di connettore (categoria) Configurazione Caratteristiche connettore

398.99 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 369.505.25.25.20105000.250.2522319.673GrigioMorsetto di schermatura a tre porteLConforme agli standard ATEX Ex-e II

392.44 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 369.505.25.25.20105000.250.2522319.673GrigioMorsetto di schermatura a tre porteLConforme agli standard ATEX Ex-e II

173.65 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 352.5055565000.080.0828317.352GrigioContinuità a tre porteL-

240.48 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 352.5055565000.080.0828317.352GrigioContinuità a tre porteN-

274.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 152.5055565000.080.0828317.837GrigioContinuità a tre porteL-

424.65 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 152.505556-0.080.0828-19.339Verde - gialloMorsetto PG a tre porteTerre-

370.57 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 352.5055565000.080.0828318.995GrigioMorsetto di schermatura a tre porteL-

355.27 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 652.5055565000.080.0828318.995GrigioMorsetto di schermatura a tre porteL-

312.60 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 352.5055565000.080.0828318.995GrigioMorsetto PG a tre porteL-

213.16 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 352.5055564200.080.0828-17.619GrigioContinuità a tre porteLConforme agli standard ATEX Ex-e II

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 24 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5
AWG (max) 12 N. di file 3 Pin per fila 2
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Supporto tecnico