Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
282-133 |
282-865 |
282-866 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Pin per fila | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.04 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 75 giorni | 2 | 37 | 41 | 400 | 2 | - | ||
169.43 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 75 giorni | 1 | 74 | 30 | 500 | 3 | + opzione di prova | ||
153.03 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 74 giorni | 1 | 74 | 30 | 500 | 3 | + opzione di prova |
Loading...
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8 | Larghezza morsetto(mm) | 8 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 12 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.2 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 6 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.2 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 6 | AWG (min) | 24 |
AWG (max) | 10 | N. di file | 1 | Livello di contaminazione | 3 |
Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Configurazione | L |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Pin per fila
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali