Morsettiera passante 826【10-50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
826-159
826-159/000-006
826-159/000-016
826-160
826-160/000-006
826-160/000-016
826-161
826-161/000-006
826-161/000-016
826-162
826-163
826-164
826-166
826-167
826-168
826-169
826-170
826-171
826-172
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Pin per fila Peso
(g)
Colore

169.43 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 123.55742.5-4.651Grigio

169.43 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni -------

207.68 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 123.55742.5-4.79Verde - giallo

169.43 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 123.55742.5-4.577Grigio

169.43 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 123.55742.5-4.737Blu

207.68 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 123.55742.5-5.237Verde - giallo

202.21 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni -------

202.21 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 123.55742.5-6.031Blu

229.55 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 123.55742.5-6.691Verde - giallo

315.92 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 223.5515.5042.5212.2Grigio

431.79 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 323.5522.5042.5316.745Grigio

556.40 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 429.5023.5542.5421.972Grigio

781.59 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 642.5023.5543.50635.064Grigio

453.65 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -------

512.68 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 842.5023.5557.50846.01Grigio

573.89 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 942.5023.5564.50948.747Grigio

628.56 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 1042.5023.5571.501053.974Grigio

278.76 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1142.5023.5578.501159.361Grigio

304.99 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1242.5023.5585.501264.748Grigio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza di spelatura (max)(mm) 10 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 9 Corrente nominale(A) 32
Tensione nominale(V) 320 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4 AWG (min) 28
AWG (max) 12 Tipo di connettore (categoria) Continuità Collegamento (componenti) Terminale a molla
Caratteristiche connettore + CAGE CLAMP® Merci industriali

Supporto tecnico