Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2001-552 |
2001-553 |
2001-554 |
2001-556 |
2001-557 |
2001-558 |
2001-560 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | N. di file | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.61 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2 | 8.40 | 2 | 4.304 | ||
202.21 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 3 | 12.60 | 3 | 6.456 | ||
278.76 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | 16.80 | 4 | 8.608 | ||
174.89 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 6 | 25.2 | 6 | 12.912 | ||
191.29 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 7 | 29.40 | 7 | 15.064 | ||
224.08 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 8 | 33.60 | 8 | 17.216 | ||
278.76 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 42 | 10 | 22 |
Loading...
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 4.2 | Larghezza morsetto(mm) | 4.20 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 18 | Tensione nominale(V) | 500 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 1.5 |
AWG (min) | 22 | AWG (max) | 14 | Pin per fila | 1 |
Livello di contaminazione | 3 | Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto di collegamento rapido |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
N. di file
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali