Connettore S TOBJOB 2002【10-25 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2002-552
2002-553
2002-554
2002-555
2002-556
2002-557
2002-558
2002-559
2002-560
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
N. di file Peso
(g)

141.61 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 210.425.494

213.16 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 315.638.241

262.35 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 420.8410.988

130.71 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 526513.735

169.43 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 631.2616.482

202.21 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 736.4719.229

218.63 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 841.6821.976

256.88 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni ----

273.28 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10521027.47

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Larghezza morsetto(mm) 5.20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 10
Corrente nominale(A) 24 Tensione nominale(V) 500 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5
AWG (min) 22 AWG (max) 12 Pin per fila 1
Livello di contaminazione 3 Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Morsetto di collegamento rapido
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Supporto tecnico