Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2002-3221/1000-434
Numero di poli(Polo) | 6 / 3 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Larghezza morsetto(mm) | 5.20 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 12 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 10 | Corrente nominale(A) | 0.025 |
Tensione nominale(V) | 24 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 24 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 |
AWG (min) | 22 | AWG (max) | 12 | N. di file | 3 |
Pin per fila | 2 | Tipo (varie) | Morsettiera LED a tre livelli con LED rosso | Colore | Grigio |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto LED a tre porte | Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Si trova sulla pagina di Morsetto con LED a tre porte con molla di richiamo da 5.20mm, il codice articolo è il seguente: 2002-3221/1000-434.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2002-3221/1000-434.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali