Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
870-502 |
870-503 |
870-504 |
870-508 |
870-509 |
870-517 |
870-527 |
870-528/281-581 |
870-961 |
870-967/999-950 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Sezione trasversale min (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min (non flessibile) (mm²) | AWG (min) | Livello di contaminazione | Peso (g) | Colore | Tipo di connettore (categoria) | Configurazione | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.61 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2 | 5 | 5 | 24 | 500 | 0.08 | 0.08 | 28 | 3 | 10.068 | Grigio | Continuità due porte | L | - | ||
130.71 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | 5 | 5 | 24 | 500 | 0.08 | 0.08 | 28 | 3 | 10.068 | Grigio | Continuità due porte | N | - | |||
147.05 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | 5 | 5 | 24 | 500 | 0.08 | 0.08 | 28 | 3 | 9.873 | Blu | Continuità due porte | N | - | ||
191.29 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 5 | 5 | 24 | 500 | 0.08 | 0.08 | 28 | 3 | 10.332 | Grigio | Continuità due porte | L | - | ||
191.29 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 5 | 5 | 24 | 500 | 0.08 | 0.08 | 28 | 3 | 9.857 | Grigio | Continuità due porte | N | - | ||
267.81 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2 | 5 | 5 | 24 | 500 | 0.08 | 0.08 | 28 | 3 | 11.31 | Grigio | Morsettiera PG a due porte | N | - | ||
262.35 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2 | 5 | 5 | 24 | 500 | 0.08 | 0.08 | 28 | 3 | 11.31 | Grigio | Morsettiera PG a due porte | L | - | ||
- | 737.87 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 4 | 10 | - | 20 | - | 0.2 | 0.2 | 24 | - | 14.637 | Grigio | Morsettiera PG a due porte | L | - | |
153.03 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 2 | 5 | 5 | 18 | 420 | 0.08 | 0.08 | 28 | - | 9.943 | Grigio | Continuità due porte | L | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | ||
322.48 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 2 | 5 | 5 | 18 | - | 0.2 | 0.2 | 24 | - | 13.957 | Grigio | Morsettiera PG a due porte | L | Conforme agli standard ATEX Ex-e II |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 40 | Larghezza morsetto(mm) | 5 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (max) | 12 |
N. di file | 2 | Pin per fila | 2 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²)
AWG (min)
Livello di contaminazione
Peso(g)
Colore
Tipo di connettore (categoria)
Configurazione
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali