Morsettiera per montaggio a pannello a 4 conduttori 862, 4 poli, per montaggio con vite e dado M3 o vite autofilettante, PE-N-L1-L2【200 Pezzi per confezione】

Morsettiera per montaggio a pannello a 4 conduttori 862, 4 poli, per montaggio con vite e dado M3 o vite autofilettante, PE-N-L1-L2

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
862-1504
862-1504/999-950
862-1534/999-950
862-1594/999-950
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tensione nominale
(V)

715.96 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 22.30500

1,092.44 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 22.30440

1,092.44 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni --

1,092.44 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 27.50440

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Misura prodotto (altezza)(mm) 35 Misura prodotto (larghezza)(mm) 48.00
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 11 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 10 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.50
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.5 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4
AWG (min) 20 AWG (max) 12 N. di file 1
Pin per fila 4 Colore Nero Tipo di connettore (categoria) Connettore per dispositivo
Collegamento (componenti) Terminale a molla Merci industriali

Supporto tecnico