Morsettiera con diodi a 4 conduttori 279【100 Pezzi per confezione】

Morsettiera con diodi a 4 conduttori 279

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
279-620/281-408
279-623/281-410
279-623/281-411
279-815/281-410
279-815/281-411
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Lunghezza di spelatura (min)
(mm)
Tensione nominale
(V)
Peso
(g)
Configurazione Caratteristiche connettore

1,398.13 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 1-9860-L+ 2 diodi

545.48 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 448-2505.982-+ 1 diodo

545.48 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1-98250-L+ 1 diodo

573.89 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1-98250-L+ 1 diodo

573.89 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1-98250-L+ 1 diodo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 27 Misura prodotto (larghezza)(mm) 4 Larghezza morsetto(mm) 4
Corrente nominale(A) 0.5 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 1.5
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 1.5 AWG (min) 28
AWG (max) 16 N. di file 1 Pin per fila 4
Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Morsetto con diodi Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Merci industriali

Supporto tecnico