Morsetto di prova / sezionatore a 4 conduttori 280【50 Pezzi per confezione】

Morsetto di prova / sezionatore a 4 conduttori 280

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
280-874
280-875
280-881
280-882
280-883
280-884
280-885
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Lunghezza di spelatura (min)
(mm)
Tensione nominale
(V)
Peso
(g)
Colore Configurazione Caratteristiche connettore

240.88 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1-98400-GrigioL+ opzione di prova

311.55 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 75 giorni 1-98250-GrigioL+ opzione di prova

245.95 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1-98400-GrigioL+ opzione di prova

311.55 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 458-25014.151GrigioL+ dispositivo di taglio girevole

267.81 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1-98400-Arancione-+ opzione di prova

322.48 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 4-98250-Arancione-+ opzione di prova

278.76 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 158-40012.134BluN+ dispositivo di taglio girevole

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 28.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5 Larghezza morsetto(mm) 5
Corrente nominale(A) 16 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 AWG (min) 28
AWG (max) 14 N. di file 1 Pin per fila 4
Livello di contaminazione 3 Tipo di connettore (categoria) Morsetto N Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Merci industriali

Supporto tecnico