Morsettiera a due piani a 4 conduttori 2002【1-50 Pezzi per confezione】

Morsettiera a due piani a 4 conduttori 2002

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2002-2401
2002-2407
2002-2408
2002-2409
2002-2431
2002-2432
2002-2437
2002-2438
2002-2447
2002-2457
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Lunghezza di spelatura (min)
(mm)
Tensione nominale
(V)
Sezione trasversale max (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale
(mm²)
AWG (max) Livello di contaminazione Peso
(g)
Tipo (varie) Colore Tipo di connettore (categoria) Configurazione Caratteristiche connettore Merci industriali

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni 2 ~ 8--12105002.5040.25–2.5/4 (tipo rigido/flessibile)14--L/LGrigioContinuità due porteL--

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 8--1210-2.5040.25–2.5/4 (tipo rigido/flessibile)14--PEVerde - gialloContinuità due porteTerre--

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 8--12105002.5040.25–2.5/4 (tipo rigido/flessibile)14--LGrigioContinuità due porteL--

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 8--12105002.5040.25–2.5/4 (tipo rigido/flessibile)14--NBluContinuità due porteN--

245.95 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 262.705.210-50042.5-12316.209-GrigioContinuità due porteL+ etichetta

262.35 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 262.705.210-50042.5-12316.209-GrigioContinuità due porteL+ etichetta

420.87 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 75 giorni 162.705.210--42.5-12-19.39-Verde - gialloMorsettiera PG a due porteTerre+ etichetta

256.88 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 162.705.210-50042.5-12316.592-GrigioContinuità due porteL+ etichetta

370.57 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 262.705.210-50042.5-12319.007-GrigioMorsettiera PG a due porteN+ etichetta

370.57 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 262.705.210-50042.5-12319.007-GrigioMorsettiera PG a due porteL+ etichetta

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Larghezza morsetto(mm) 5.20 Corrente nominale(A) 24
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25 AWG (min) 22
N. di file 2 Pin per fila 4 Collegamento (componenti) Molla di richiamo

Supporto tecnico