Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
862-1552/999-950 |
862-1652/999-950 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,820.73 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | Nero | |||
1,820.73 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | Bianco |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 24.00 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 22.30 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 35 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 11 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 10 |
Corrente nominale(A) | 28 | Tensione nominale(V) | 440 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 |
AWG (min) | 20 | AWG (max) | 12 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 2 | Tipo di connettore (categoria) | Connettore per dispositivo | Collegamento (componenti) | Terminale a molla |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali