Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
862-1515/999-950
Codice componente
|
---|
862-1515/999-950 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,271.71 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 5 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 35 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 22.30 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 60 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 11 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 10 |
Tensione nominale(V) | 440 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 | AWG (min) | 20 |
AWG (max) | 12 | N. di file | 1 | Pin per fila | 5 |
Colore | Nero | Tipo di connettore (categoria) | Connettore per dispositivo | Collegamento (componenti) | Terminale a molla |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera terminale Ex e II per montaggio a pannello a 4 conduttori 862, 5 poli, piedini a scatto, PE-N-L1-L2-L3, il codice articolo è il seguente: 862-1515/999-950.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 862-1515/999-950.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali