Morsettiera Ex e II a 4 conduttori 262【100 Pezzi per confezione】

Morsettiera Ex e II a 4 conduttori 262

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
262-230
262-280
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

163.96 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni

163.96 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 23 Misura prodotto (larghezza)(mm) 12
Larghezza morsetto(mm) 12 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 10 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 9
Corrente nominale(A) 30 Tensione nominale(V) 550 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.50
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.5 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4
AWG (min) 20 AWG (max) 12 N. di file 1
Pin per fila 4 Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Morsetto
Configurazione L Collegamento (componenti) Molla di richiamo Caratteristiche connettore Conforme agli standard ATEX Ex-e II
Merci industriali

Supporto tecnico