Morsettiera Ex e II a 4 conduttori 264【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

264-280

Codice componente
264-280
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

174.89 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 22.10 Misura prodotto (larghezza)(mm) 10
Larghezza morsetto(mm) 10 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 9 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 8
Corrente nominale(A) 23 Tensione nominale(V) 690 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5
AWG (min) 28 AWG (max) 14 N. di file 1
Pin per fila 4 Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Morsetto
Configurazione L Collegamento (componenti) Molla di richiamo Caratteristiche connettore Conforme agli standard ATEX Ex-e II
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera Ex e II a 4 conduttori 264, il codice articolo è il seguente: 264-280.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 264-280.

Supporto tecnico