Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
280-677 |
280-677/999-950 |
280-837 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Sezione trasversale min (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min (non flessibile) (mm²) | AWG (min) | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
716.01 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | - | 0.08 | 0.08 | 28 | - | ||
753.17 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | - | 0.2 | 0.2 | 24 | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | ||
770.67 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 20 | 0.08 | 0.08 | 28 | - |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 28 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 5 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (max) | 14 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 4 | Colore | Verde - giallo |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG | Configurazione | Terre | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²)
AWG (min)
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali