Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
279-624/281-413 |
279-624/281-434 |
279-809/281-434 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
879.97 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | ||
847.19 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | ||
901.84 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 27 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 4 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 |
Corrente nominale(A) | 0.025 | Tensione nominale(V) | 24 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 1.5 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 1.5 |
AWG (min) | 28 | AWG (max) | 16 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 4 | Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto LED |
Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Caratteristiche connettore | + LED rosso |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali