Connettore PCB modulare a 4 conduttori【500 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
243-211
243-212
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore

420.17 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni Rosso

402.24 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 32 giorni Giallo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 8 Misura prodotto (larghezza)(mm) 10 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 6
Lunghezza di spelatura (min)(mm) 5 Corrente nominale(A) 6 Tensione nominale(V) 150
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.28 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 0.5 AWG (min) 22
AWG (max) 24 Tipo di connettore (categoria) Morsetto a vite Collegamento (componenti) Collegamento rapido
Caratteristiche clip per connettore Finestra di prova Materiale contatto Lega di rame Materiale di isolamento PA 6.6
Merci industriali

Supporto tecnico