Morsettiera di alimentazione sensore a 4 conduttori 270【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

270-574

Codice componente
270-574
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

65.03 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 5 / 3 Misura prodotto (altezza)(mm) 39 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5
Larghezza morsetto(mm) 5 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 7 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 6
Corrente nominale(A) 18 Tensione nominale(V) 250 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5
AWG (min) 28 AWG (max) 14 N. di file 4
Livello di contaminazione 3 Colore Arancione Tipo di connettore (categoria) Morsetto interruttore di prossimità
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera di alimentazione sensore a 4 conduttori 270, il codice articolo è il seguente: 270-574.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 270-574.

Supporto tecnico