Morsettiera a 4 conduttori 261【200 Pezzi per confezione】

Morsettiera a 4 conduttori 261

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
261-331/332-000
261-331/342-000
261-333
261-333/332-000
261-333/342-000
261-334/332-000
261-334/342-000
261-336/332-000
261-336/342-000
261-337
261-337/332-000
261-337/342-000
261-341/332-000
261-341/342-000
261-343
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Lunghezza di spelatura (min)
(mm)
Livello di contaminazione Peso
(g)
Colore Configurazione Caratteristiche connettore

229.55 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 23.20-983-GrigioLA un lato + attuatore

256.88 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 23.20-983-GrigioLA doppio lato + attuatore

218.63 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 18-983-GrigioL+ manicotto

245.95 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 23.20-983-GrigioLA un lato + attuatore

262.35 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 23.20-983-GrigioLA doppio lato + attuatore

245.95 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 23.20-983-BluNConforme agli standard ATEX Ex I

267.81 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 23.20-983-BluNConforme agli standard ATEX Ex I

229.55 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 23.20-983-Arancione-A un lato + attuatore

256.88 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 23.20-983-Arancione-A doppio lato + attuatore

218.63 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 18-98--Verde - gialloTerre+ manicotto

251.40 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 23.20-98--Verde - gialloTerreA un lato + attuatore

262.35 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 23.20-98--Verde - gialloTerreA doppio lato + attuatore

229.55 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 23.20108-34.24GrigioLA un lato + attuatore

229.68 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 23.20108-34.44GrigioLA doppio lato + attuatore

218.63 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 18108-33.88GrigioL+ base blocco con chiusura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (larghezza)(mm) 10 Larghezza morsetto(mm) 10
Corrente nominale(A) 24 Tensione nominale(V) 500 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5
AWG (min) 28 AWG (max) 14 N. di file 1
Pin per fila 4 Tipo di connettore (categoria) Morsetto Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Merci industriali

Supporto tecnico