Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2002-1402 |
2002-1403 |
2002-1405 |
2002-1406 |
2002-1801 |
2002-1804 |
2002-6401 |
2002-6402 |
2002-6403 |
2002-6404 |
2002-6406 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Lunghezza di spelatura (min) (mm) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Livello di contaminazione | Peso (g) | Colore | Configurazione | Caratteristiche connettore | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.75 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 32.90 | 5.2 | 10 | - | 24 | 800 | 3 | 6.382 | Arancione | - | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | Sì | ||
191.29 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 32.90 | 5.2 | 10 | - | 24 | 800 | 3 | 6.382 | Rosso | - | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | Sì | ||
191.29 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 32.90 | 5.2 | 10 | - | 24 | 800 | 3 | 6.382 | Nero | - | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | Sì | ||
207.68 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 32.90 | 5.2 | 10 | - | 24 | 800 | 3 | 6.382 | Giallo | - | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | Sì | ||
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 ~ 4 | - | - | 12 | 10 | 16 | 400 | - | - | Grigio | L | + dispositivo di taglio girevole | - | |||
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 ~ 4 | - | - | 12 | 10 | 16 | 400 | - | - | Blu | N | + dispositivo di taglio girevole | - | |||
180.36 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 75 giorni | 1 | 38.90 | 5.2 | 10 | - | 24 | 800 | 3 | 5.507 | Grigio | L | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | Sì | ||
191.29 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 75 giorni | 1 | 38.90 | 5.2 | 10 | - | 24 | 800 | 3 | 5.586 | Arancione | - | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | Sì | ||
196.75 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | 38.90 | 5.2 | 10 | - | 24 | 800 | 3 | 5.533 | Rosso | - | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | Sì | ||
180.36 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 74 giorni | 1 | 38.90 | 5.2 | 10 | - | 24 | 800 | 3 | 5.576 | Blu | N | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | Sì | ||
196.75 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | 38.90 | 5.2 | 10 | - | 24 | 800 | 3 | 5.576 | Giallo | - | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | Sì |
Loading...
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Larghezza morsetto(mm) | 5.20 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 |
AWG (min) | 22 | AWG (max) | 12 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 4 | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
Lunghezza di spelatura (min)(mm)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Livello di contaminazione
Peso(g)
Colore
Configurazione
Caratteristiche connettore
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali