Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
280-603 |
280-621 |
280-633 |
280-634 |
280-646 |
280-830 |
280-831 |
280-832 |
280-990 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Corrente nominale (A) | Colore | Configurazione | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.55 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 1 | 28 | 20 | Arancione | - | - | ||
224.08 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 1 | 28 | 24 | Grigio | L | - | ||
245.95 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 4 | 28 | 20 | Grigio | L | - | ||
251.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 4 | 28 | 20 | Blu | N | Conforme agli standard ATEX Ex I | ||
202.21 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 1 | 36.50 | 24 | Grigio | L | - | ||
229.55 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 1 | 28 | 20 | Rosso | - | - | ||
207.27 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 1 | 28 | 20 | Nero | - | - | |||
213.16 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 1 | 28 | 20 | Giallo | - | - | |||
235.01 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 | Larghezza morsetto(mm) | 5 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 | Tensione nominale(V) | 800 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 |
AWG (min) | 28 | AWG (max) | 14 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 4 | Livello di contaminazione | 3 | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Corrente nominale(A)
Colore
Configurazione
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali