Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
281-663 |
281-664 |
281-668 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
136.17 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | Rosso | ||
136.17 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | Nero | ||
147.05 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | Giallo |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 29 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 6 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 10 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 9 |
Corrente nominale(A) | 26 | Tensione nominale(V) | 800 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 |
AWG (min) | 28 | AWG (max) | 12 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 4 | Livello di contaminazione | 3 | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali