Morsettiera passante a 4 conduttori, con pulsante 2201【100 Pezzi per confezione】

Morsettiera passante a 4 conduttori, con pulsante 2201

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2201-1401
2201-1404
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore

163.96 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni Grigio

136.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 32.90 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 69.90
Misura prodotto (larghezza)(mm) 4.2 Larghezza morsetto(mm) 4.20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 11
Lunghezza di spelatura (min)(mm) 9 Corrente nominale(A) 18 Tensione nominale(V) 800
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 1.5 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 AWG (min) 22 AWG (max) 14
N. di file 1 Pin per fila 2 Tipo di connettore (categoria) Continuità
Collegamento (componenti) Connettore a innesto Caratteristiche connettore + CAGE CLAMP® Merci industriali

Supporto tecnico