Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2202-1401
Codice componente
|
---|
2202-1401 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
191.29 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 4 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 32.90 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 69.90 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Larghezza morsetto(mm) | 5.20 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 12 |
Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 10 | Corrente nominale(A) | 24 | Tensione nominale(V) | 800 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 | AWG (min) | 22 | AWG (max) | 12 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 4 | Colore | Grigio |
Colore connettore | Arancione | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Collegamento (componenti) | Connettore a innesto |
Caratteristiche connettore | + nottolino di chiusura | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante a 4 conduttori, con pulsante 2202, il codice articolo è il seguente: 2202-1401.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2202-1401.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali