Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
769-151 |
769-201 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Tensione nominale (V) | Peso (g) | Configurazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.85 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2 ~ 4 | 500 | 8.59 | L | ||
141.61 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 2 | 250 | 11.9 | - |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 28.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 5 | Corrente nominale(A) | 32 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 4 | Livello di contaminazione | 3 | Colore | Grigio |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto di base | Collegamento (componenti) | Innesto a scatto | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Tensione nominale(V)
Peso(g)
Configurazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali