Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
769-207
Codice componente
|
---|
769-207 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
158.49 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 28.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 | Larghezza morsetto(mm) | 5 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 4 | Peso(g) | 10.19 | Colore | Verde - giallo |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG | Configurazione | Terre | Collegamento (componenti) | Innesto a scatto |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsetto di base PE a 4 pin 769, il codice articolo è il seguente: 769-207.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 769-207.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali