Morsettiera, potenziale uguale a 8 livelli 727【25 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
727-125
727-125/002-000
727-125/003-000
727-125/004-000
727-126
727-126/001-000
727-126/002-000
727-126/003-000
727-127
727-127/001-000
727-127/002-000
727-127/003-000
727-127/004-000
727-128/002-000
727-128/003-000
727-128/004-000
727-135
727-135/001-000
727-135/002-000
727-135/003-000
727-135/004-000
727-136
727-136/001-000
727-136/002-000
727-136/003-000
727-136/004-000
727-137
727-137/001-000
727-137/002-000
727-137/003-000
727-137/004-000
727-138
727-138/001-000
727-138/002-000
727-138/003-000
727-138/004-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Colore Configurazione Caratteristiche connettore

573.89 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 76Arancione-+ moschettone

622.00 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 76Arancione-+ moschettone

622.00 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 76Arancione-+ moschettone

622.00 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 76Arancione-+ moschettone

567.33 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 58.50Arancione--

617.63 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 58.50Arancione--

617.63 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 58.50Arancione--

617.63 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 58.50Arancione--

589.20 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni ----

622.00 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 76GrigioL+ moschettone

622.00 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 76GrigioL+ moschettone

611.07 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 76GrigioL+ moschettone

622.00 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 76GrigioL+ moschettone

617.63 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 58.50GrigioL-

617.63 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 58.50GrigioL-

617.63 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 58.50GrigioL-

589.20 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 76Arancione-+ moschettone

622.00 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 76Arancione-+ moschettone

622.00 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 76Arancione-+ moschettone

622.00 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 76Arancione-+ moschettone

622.00 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 76Arancione-+ moschettone

584.83 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 58.50Arancione--

617.63 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 58.50Arancione--

617.63 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 58.50Arancione--

617.63 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 58.50Arancione--

617.63 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 58.50Arancione--

573.89 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 76GrigioL+ moschettone

622.00 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 76GrigioL+ moschettone

622.00 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 76GrigioL+ moschettone

622.00 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 76GrigioL+ moschettone

622.00 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 76GrigioL+ moschettone

584.83 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 58.50GrigioL-

617.63 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 58.50GrigioL-

617.63 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 58.50GrigioL-

617.63 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 58.50GrigioL-

617.63 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 58.50GrigioL-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 32 Misura prodotto (larghezza)(mm) 7.62 Larghezza morsetto(mm) 7.62
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 10 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 8 Corrente nominale(A) 18
Tensione nominale(V) 250 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 1.5
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 1.5 AWG (min) 28
AWG (max) 16 N. di file 8 Pin per fila 4
Livello di contaminazione 3 Tipo di connettore (categoria) Morsetto PD Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Merci industriali

Supporto tecnico