Morsettiera di alimentazione attuatore 280【10-20 Pezzi per confezione】

Morsettiera di alimentazione attuatore 280

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
280-515
280-556
280-568
280-578
280-592
280-593
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Larghezza morsetto
(mm)
N. di file Pin per fila Livello di contaminazione Caratteristiche connettore

114.37 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 163.506611--

71.55 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 32 giorni 155.5066113-

71.55 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 155.5066113-

147.05 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 263.50662-3+ connettore PG

26.77 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 155.5055113-

67.20 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 263.50552-3+ connettore PG

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza di spelatura (max)(mm) 9 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 8 Corrente nominale(A) 20
Tensione nominale(V) 400 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 AWG (min) 28
AWG (max) 14 Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Morsetto attuatore
Configurazione L Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Supporto tecnico