Modulo aggiuntivo per pannello di interconnessione a matrice【25 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
726-903
726-904
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore

93.68 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni Bianco

93.68 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni Grigio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 18.1 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 20 Misura prodotto (larghezza)(mm) 10.4
Corrente nominale(A) 10 Tensione nominale(V) 500 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4
Compatibile con serie (Wago) 726 Tipo di accessorio (morsetti seriali) Modulo aggiuntivo Collegamento (componenti) Terminale a molla
Merci industriali

Supporto tecnico