Morsettiera di base 2002【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2002-1661/099-000

Codice componente
2002-1661/099-000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

333.41 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Larghezza morsetto(mm) 5.20
Corrente nominale(A) 16 Tensione nominale(V) 250 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5
AWG (min) 22 AWG (max) 12 N. di file 2
Pin per fila 2 Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Morsetto di base
Configurazione L Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera di base 2002, il codice articolo è il seguente: 2002-1661/099-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2002-1661/099-000.

Supporto tecnico