Morsettiera centrale, con piede di montaggio a scatto 869【100 Pezzi per confezione】

Morsettiera centrale, con piede di montaggio a scatto 869

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
869-311
869-314
869-316
869-317
869-319
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Peso
(g)
Colore

125.27 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 5004.137Grigio

130.71 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 5004.137Blu

125.27 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 5004.129Arancione

130.71 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -4.129Verde - giallo

130.71 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 5004.137Grigio chiaro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 27.60 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 33.40
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 7 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 6 Corrente nominale(A) 24
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 AWG (min) 28 AWG (max) 12
Tipo di connettore (categoria) Continuità Collegamento (componenti) Terminale a molla Caratteristiche connettore + base blocco con chiusura
Merci industriali

Supporto tecnico