Morsetto caricato a molla, continuità 869【25-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
869-104
869-105
869-106
869-107
869-108
869-109
869-110
869-111
869-112
869-133
869-134
869-135
869-136
869-137
869-138
869-139
869-140
869-141
869-142
869-203
869-204
869-205
869-206
869-207
869-208
869-209
869-210
869-232
869-233
869-234
869-235
869-236
869-237
869-238
869-239
869-240
869-241
869-242
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Pin per fila Peso
(g)
Colore Caratteristiche connettore

552.04 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 433.4027.6034.50418.222Grigio+ manicotto

654.79 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 533.4027.6039.50522.323Grigio+ manicotto

388.07 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 633.4027.6044.50626.424Grigio+ manicotto

447.09 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 733.4027.6049.50730.525Grigio+ manicotto

508.32 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 833.4027.6054.50834.8Grigio+ manicotto

562.97 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 933.4027.6059.50938.727Grigio+ manicotto

622.00 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1033.4027.6064.501043.1Grigio+ CAGE CLAMP®

326.84 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 1133.4027.6069.501146.929Grigio+ CAGE CLAMP®

366.21 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1233.4027.6074.501251.3Grigio+ CAGE CLAMP®

442.72 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 329.5027.6033.40314.093Grigio chiaro+ manicotto

562.97 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 433.4027.6034.50418.194Grigio chiaro+ manicotto

672.28 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 533.4027.6039.50522.295Grigio chiaro+ manicotto

398.99 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 633.4027.6044.50626.396Grigio chiaro+ manicotto

458.03 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 733.4027.6049.50730.497Grigio chiaro+ manicotto

519.24 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 833.4027.6054.50834.598Grigio chiaro+ manicotto

600.13 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 933.4027.6059.50938.699Grigio chiaro+ manicotto

311.55 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 1033.4027.6064.501042.8Grigio chiaro+ manicotto

337.79 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 1133.4027.6069.501146.901Grigio chiaro+ manicotto

377.13 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 1233.4027.6074.501251.002Grigio chiaro+ manicotto

431.79 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 329.5027.6033.40314.082Grigio+ manicotto

552.04 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 433.4027.6034.50418.183Grigio+ manicotto

654.79 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 533.4027.6039.50522.284Grigio+ manicotto

388.07 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 633.4027.6044.50626.385Grigio+ manicotto

447.09 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 733.4027.6049.50730.486Grigio+ manicotto

508.32 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 833.4027.6054.50834.587Grigio+ manicotto

562.97 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 933.4027.6059.50938.688Grigio+ manicotto

300.61 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 1033.4027.6064.501043.3Grigio+ manicotto

311.55 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 227.6024.5033.4029.981Grigio chiaro+ manicotto

442.72 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 329.5027.6033.40314.082Grigio chiaro+ manicotto

562.97 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 433.4027.6034.50418.183Grigio chiaro+ manicotto

672.28 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 533.4027.6039.50522.284Grigio chiaro+ manicotto

398.99 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 633.4027.6044.50626.385Grigio chiaro+ manicotto

458.03 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 733.4027.6049.50730.486Grigio chiaro+ manicotto

519.24 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 833.4027.6054.50834.587Grigio chiaro+ manicotto

600.13 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 933.4027.6059.50938.688Grigio chiaro+ manicotto

311.55 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 1033.4027.6064.501042.789Grigio chiaro+ manicotto

337.79 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 1133.4027.6069.501146.89Grigio chiaro+ manicotto

377.13 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 1233.4027.6074.501250.991Grigio chiaro+ manicotto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza di spelatura (max)(mm) 7 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 6 Corrente nominale(A) 24
Tensione nominale(V) 500 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 AWG (min) 28
AWG (max) 12 Tipo di connettore (categoria) Continuità Collegamento (componenti) Terminale a molla
Merci industriali

Supporto tecnico