Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 2001-1211/1000-410
Marca: WAGO
Prezzo: 5.23 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Numero di poli: 1 ~ 2 Polo
Pin per fila: 2
Tipo (varie): Morsetto con diodi a 2 conduttori, con diodo 1N4007
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2001-1211/1000-410
Codice componente
|
---|
2001-1211/1000-410 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Pin per fila | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 ~ 2 | 2 | Morsetto con diodi a 2 conduttori, con diodo 1N4007 |
Loading...
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 4.2 | Larghezza morsetto(mm) | 4.20 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 9 | Corrente nominale(A) | 0.5 | Tensione nominale(V) | 250 |
Tensione nominale (dettagli)(V) | 250 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 1.5 | AWG (min) | 22 |
AWG (max) | 14 | N. di file | 1 | Colore | Grigio |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto con diodi | Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Caratteristiche connettore | + 1 diodo |
Si trova sulla pagina di Morsetto con diodi da 4.20mm, molla di richiamo, serie 2001, il codice articolo è il seguente: 2001-1211/1000-410.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2001-1211/1000-410.
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Pin per fila
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2001-1211/1000-411 |
2001-1311/1000-410 |
2001-1311/1000-411 |
2001-1411/1000-410 |
2001-1411/1000-411 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di poli (Polo) | Pin per fila | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 ~ 2 | 2 | Morsetto con diodi a 2 conduttori, con diodo 1N4007 | ||
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | 3 | Morsetto con diodi a 3 conduttori, con diodo 1N4007 | ||
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | 3 | Morsetto con diodi a 3 conduttori, con diodo 1N4007 | ||
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 ~ 4 | 4 | Morsetto con diodi a 4 conduttori, con diodo 1N4007 | ||
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 ~ 4 | 4 | Morsetto con diodi a 4 conduttori, con diodo 1N4007 |