Morsettiera di distribuzione 284【15 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

284-621

Codice componente
284-621
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

283.12 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 44 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 39.50 Misura prodotto (larghezza)(mm) 17.5
Larghezza morsetto(mm) 17.50 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 14 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 12
Corrente nominale(A) 125 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 10
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 10 AWG (min) 24
AWG (max) 8 N. di file 1 Pin per fila 4
Livello di contaminazione 3 Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Continuità
Configurazione L Collegamento (componenti) Viti Merci industriali

Supporto tecnico