Morsetto passante doppio 2001【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2001-1441

Codice componente
2001-1441
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

229.55 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 75 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 32.90 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 4.2
Misura prodotto (larghezza)(mm) 4.2 Larghezza morsetto(mm) 4.20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 9
Corrente nominale(A) 18 Tensione nominale(V) 800 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 1.5
AWG (min) 22 AWG (max) 14 N. di file 1
Pin per fila 4 Livello di contaminazione 3 Peso(g) 6.143
Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Continuità Configurazione L
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsetto passante doppio 2001, il codice articolo è il seguente: 2001-1441.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2001-1441.

Supporto tecnico