Morsetto passante doppio 870【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

870-826

Codice componente
870-826
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

251.40 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 27.50 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 5
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5 Larghezza morsetto(mm) 5 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 6
Corrente nominale(A) 24 Tensione nominale(V) 500 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5
AWG (min) 28 AWG (max) 12 N. di file 1
Pin per fila 4 Livello di contaminazione 3 Peso(g) 7.38
Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Continuità Configurazione L
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsetto passante doppio 870, il codice articolo è il seguente: 870-826.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 870-826.

Supporto tecnico