Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
870-540/281-410 |
870-540/281-411 |
870-541/281-489 |
870-541/281-490 |
870-541/281-491 |
870-541/281-492 |
870-542/281-487 |
870-542/281-488 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Peso (g) | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408.96 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1 | 9.5 | + 1 diodo | |||
464.59 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2 | 10.257 | + 1 diodo | ||
589.20 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2 | 9.466 | + 2 diodi | ||
525.49 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 1 | 9.466 | + 2 diodi | |||
525.49 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | 9.466 | + 2 diodi | |||
525.49 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1 | 10.266 | + 2 diodi | |||
578.28 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 9.96 | + 2 diodi | ||
525.49 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 1 | 9.96 | + 2 diodi |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 40 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 5 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 6 | Corrente nominale(A) | 0.5 |
Tensione nominale(V) | 250 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 12 | N. di file | 2 | Pin per fila | 2 |
Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto con diodi a due porte | Configurazione | L |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Peso(g)
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali