Morsettiera a doppio potenziale 279【100 Pezzi per confezione】

Morsettiera a doppio potenziale 279

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
279-626
279-826
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

240.48 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

191.29 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 74 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 27 Misura prodotto (larghezza)(mm) 4
Larghezza morsetto(mm) 4 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 9 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 8
Corrente nominale(A) 18 Tensione nominale(V) 800 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 1.5 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 1.5
AWG (min) 28 AWG (max) 16 N. di file 1
Pin per fila 4 Livello di contaminazione 3 Colore Grigio
Tipo di connettore (categoria) Continuità Configurazione L Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Merci industriali

Supporto tecnico