Morsettiera passante a 2 conduttori 282【20-50 Pezzi per confezione】

Morsettiera passante a 2 conduttori 282

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
282-101
282-601
282-691
282-841
282-841/049-000
282-902
282-992
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Lunghezza di spelatura (min)
(mm)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Sezione trasversale min (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)
(mm²)
AWG (min) Livello di contaminazione Peso
(g)
Colore Configurazione Caratteristiche connettore

102.39 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 32 giorni 237-1312418000.20.2243-GrigioL-

125.27 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 131.50-1312418000.20.2243-GrigioL-

130.71 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 131.50-1312395500.500.520--GrigioLConforme agli standard ATEX Ex-e II

169.43 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 246.50812-305000.20.224325.218GrigioL-

147.05 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 246.50812-305000.20.224320.596GrigioL-

130.71 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 132.50-1312418000.20.2243-Arancione--

136.17 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 132.50-1312395500.20.224--GrigioLConforme agli standard ATEX Ex-e II

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (larghezza)(mm) 8 Larghezza morsetto(mm) 8 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 6
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 6 AWG (max) 10 N. di file 1
Pin per fila 2 Tipo di connettore (categoria) Continuità Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Merci industriali

Supporto tecnico