Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
283-901 |
283-902 |
283-992 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Livello di contaminazione | Colore | Configurazione | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.13 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 76 | 800 | 3 | Grigio | L | - | ||
91.49 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 76 | 800 | 3 | Arancione | - | - | ||
95.85 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 68 | 550 | - | Grigio | L | Conforme agli standard ATEX Ex-e II |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 / 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 37.50 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 12 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 17 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 16 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.2 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 16 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.2 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 16 | AWG (min) | 24 | AWG (max) | 6 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 2 | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Livello di contaminazione
Colore
Configurazione
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali